Climatix

Climatix提供了全面的灵活、可扩展的控制解决方案系列 - 包括从标准化到可自由编程。适用于任何类型的OEM暖通空调的应用。控制器适用于冷水机组、热泵、空调机组、顶置单元、高精度空调单元和区域供热或制冷站。其可在-40至70°C(-40至158°F)的极端温度条件下可靠运行。各种I/O扩展模块、通信和用户接口是对多功能产品组合的补充。
Climatix HVAC applications for OEMs
Climatix提供了全面的灵活、可扩展的控制解决方案系列 - 包括从标准化到可自由编程。适用于任何类型的OEM暖通空调的应用。控制器适用于冷水机组、热泵、空调机组、顶置单元、高精度空调单元和区域供热或制冷站。其可在-40至70°C(-40至158°F)的极端温度条件下可靠运行。各种I/O扩展模块、通信和用户接口是对多功能产品组合的补充。