Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为何选择 Siemens 消防应急照明和疏散指导系统?

Siemens 消防应急照明和疏散指导系统提供可靠的应急照明和疏散指导,在火灾事件期间支持乘员安全离开。该系统专为简化安装、灵活部署和易于维护而设计,可与 Siemens 火灾报警平台无缝集成,实现统一的安全管理。

关键功能包括:

  • 可扩展的网络支持多达 32 个控制器和每个控制器 100 个电源
  • 集中式电源每个最多支持 500 个应急灯
  • 非极性双总线布线最长可达 1000 m,便于安装
  • 采用 Linux 操作系统和触摸屏 HMI 的工业级控制器
  • 高效灯具(高达 120 lm/W),具有很强的 EMI 抗性
  • 终身设备 ID,用于全生命周期监控和维护

主要好处

提高疏散安全性和能见度

提供可靠的应急照明和清晰的疏散指导,帮助居住者在火灾紧急情况下快速识别逃生路线,支持更安全、更快的疏散。

简化安装和系统扩展

利用非极性双总线技术、免费拓扑设计和支持不同规模和复杂程度的项目的可扩展系统架构,降低布线复杂性和施工工作量。

启用集中式安全管理

在统一平台上集成应急照明和火灾报警系统,以改善建筑物安全基础设施的监控、诊断和生命周期管理。

特色功能