火灾报警控制盘和终端
现代消防系统提供了各种各样的高级功能。是否可以有效控制这些功能并且即使在紧急情况下也能方便地获取所有操作信息是一个决定性因素。因此,西门子火灾报警控制盘和终端不仅提供全面的控制功能,操作起来也方便而直观,可使责任人员迅速做出正确决策。西门子产品线包含适用于各种规模应用的一系列火灾报警面板以及远程终端。所有西门子火灾报警面板和终端都因具有高级安全功能特性(如降级模式和后备功能)而十分可靠。由于具有直观操作界面和远程访问功能,它们可使火灾风险的控制尽可能变得容易。
![火灾报警控制盘和终端 火灾报警控制盘和终端](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9a083336-d475-4e2a-bbb8-f94c42928854/width:100/quality:low/crop:0,101:0,099644128113879:0,8:0,800711743772242/siemens-firesafety-panels-2018-16x9.jpg)
现代消防系统提供了各种各样的高级功能。是否可以有效控制这些功能并且即使在紧急情况下也能方便地获取所有操作信息是一个决定性因素。因此,西门子火灾报警控制盘和终端不仅提供全面的控制功能,操作起来也方便而直观,可使责任人员迅速做出正确决策。西门子产品线包含适用于各种规模应用的一系列火灾报警面板以及远程终端。所有西门子火灾报警面板和终端都因具有高级安全功能特性(如降级模式和后备功能)而十分可靠。由于具有直观操作界面和远程访问功能,它们可使火灾风险的控制尽可能变得容易。