Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?
计算机桌面图形,显示连接的应用程序和设备。

利用工业边缘计算实现更智能的制造

借助 Siemens Industrial Edge、多用途平台和开放生态系统,为您的制造业未来赋能。Industrial Edge 直接为您的车间提供实时见解和智能数据处理。

Industrial Edge 是什么?

Industrial Edge 是一个边缘计算平台,旨在通过可扩展和安全的解决方案优化工厂运营。它结合了来自西门子和生态系统合作伙伴的硬件、软件和连接,使车间的数据和软件管理更加高效。以下是 Industrial Edge 提供的内容:

  • 集成平台:包括应用程序、OT/IT 连接、边缘设备和用于简化操作的中央管理系统
  • 高效的数据处理:简化从工业资产中收集、处理和分析数据的过程,以获得切实可行的见解
  • 可扩展性和安全性:确保软件部署快速、可靠且易于在工厂车间进行管理,而不会增加复杂性
  • 成本效益:有助于降低 IT 工作量和运营成本,同时实现更明智、更快的决策

借助 Industrial Edge,制造商可以提高生产率、提高系统可靠性并支持明智的决策。

Industrial Edge 解决了什么?

使用 Industrial Edge 探索生态系统解决方案

集中管理和可扩展性

像 IT 一样轻松扩展和管理分布式应用程序和设备。在安全基础架构上集成 Siemens、第三方或自己的应用程序。受益于 IEC 62443-4-2 和 UL 铂金认证,最大限度地提高开放性和弹性。

IT/OT 集成

通过广泛的高性能连接驱动和与云平台、工业物联网 SaaS 解决方案、ERP、MES/SCADA 系统和 MQTT 经纪商的数据交换,无缝连接车间资产。

数据驱动的生产分析

通过数据驱动的 OEE 监控获得完全的透明度。Siemens Industrial Edge 使制造商和机器制造商能够标准化数据,获得实时性能见解,并最大限度地减少停机时间。

Intelligent maintenance

通过智能维护最大限度地提高可靠性。混合边缘云架构提供预测性见解和 OT/IT 集成,支持主动干预和优化资源规划。

软件定义的自动化

使用虚拟化控制器 (SIMATIC S7-1500V) 和 HMI(适用于 Industrial Edge 的 SIMATIC WinCC Unified)实现灵活和自适应的自动化。用软件代替硬件,利用传统和现代工程工具。

人工智能驱动的生产优化

通过 AI 驱动的流程优化提高效率和质量。借助 Siemens Industrial Edge,您可以简化工作流程,提高吞吐量,并在车间部署 AI 模型以进行高级缺陷检测和监控。

机器制造商案例研究

案例分析

ficonTEC 选择 Industrial Edge

公司:ficonTEC

位置:德国下萨克森州

产品:Industrial Edge

西门子软件:Industrial Edge

3d418870-9a2e-474c-8ea1-7dd6ff9d2d3c-BildschirmIEMarketplace-1032x580

Industrial Edge 市场

访问 Industrial Edge,探索西门子和其他供应商提供的边缘应用程序、设备和服务

探索资源和相关产品

阅读和观看

白皮书 | 制造业用例中的 PAC 边缘计算

白皮书
| 边缘技术搭便车指南

影片
| YouTube上的工业边缘

技术细节和支持

网页 | IE 架构和 SaaS/On Prem 选项
文档
| 文档、教程和其他 IE 材料
文档
| 最新版本的亮点
表格
| 在线提交支持请求(登录)
网页
| IE Developer Portal

Ecostymes产品

网页 | 查看将软件部署到生产环境中的所有设备
网页
| 如何成为 Industrial Edge 生态系统合作伙伴