LOGO! 应用示例
互帮互助 - LOGO! 产品系列。下面提供了大量的应用示例,包含应用介绍及相应程序。有不同类型的示例。有些示例是新功能特性的简介(尤其是 LOGO! 8 和 LOGO! 7(入门)),另外一些示例是应用提示,有些示例可在用户自己的应用中加以利用。LOGO! Sets 是一整套应用,其中包含详细描述,经过修改后,可直接在用户自己的应用中使用。
![LOGO! Basic Modules LOGO! Basic Modules](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:9b087602-8a55-46e4-8160-791079dc3aa8/width:100/quality:low/LOGO-Basic-Modules.jpg)
互帮互助 - LOGO! 产品系列。下面提供了大量的应用示例,包含应用介绍及相应程序。有不同类型的示例。有些示例是新功能特性的简介(尤其是 LOGO! 8 和 LOGO! 7(入门)),另外一些示例是应用提示,有些示例可在用户自己的应用中加以利用。LOGO! Sets 是一整套应用,其中包含详细描述,经过修改后,可直接在用户自己的应用中使用。