从机器任务到构建应用程序,为小型系统创建快速、节省空间的自动化解决方案。LOGO!投资组合包括:
- LOGO!基础模块 — 用于日常自动化的紧凑型逻辑模块核心
- LOGO!扩展模块 — 通过数字和模拟 I/O 灵活扩展
- LOGO!通信模块 — 连接到控制器、HMI 和云服务
- LOGO!操作设备 — 简单的本地操作和诊断
- 功率和浪涌电流限制器 — 可靠的启动和保护 LOGO!Software — 快速设计、仿真和调试

从机器任务到构建应用程序,为小型系统创建快速、节省空间的自动化解决方案。LOGO!投资组合包括:

通过拖放实现快速设置:即使没有深厚的编程专业知识,也可以快速进行设计、仿真和调试。
清晰的可视化并将诊断集中在重要的地方,从而更快地进行故障排除和减少停机时间。
为不断增长的需求提供更大的灵活性:随着应用程序的发展扩展和扩展功能。
专为安全连接和未来需求而构建——坚固、可更新,专为长期使用而设计。
每天的自动化都发生了变化。它不再只是切换,而是连接、可视化和保护。LOGO!9 是应对不断增长的需求的答案:它通过设计带来了更高的性能、现代化的用户体验、高效的工程设计以及安全性和可持续性,同时保持了逻辑的简单性和成本效益
模块。
LOGO!9 非常适合独立应用程序。它为不断增长的需求提供了更多余地,使工程设计更加轻松和灵活,改善了直接在设备上的操作和可视化,并为现代安全期望做好了准备。
LOGO!产品组合包括创建快速、简单和节省空间的自动化解决方案所需的一切,无论是在工业、控制面板建造还是在楼宇自动化中。