SIMATIC ET 200pro
模块化多功能分布式 I/O 系统,防护等级 IP65/67。SIMATIC ET 200pro 是一种坚固耐用的模块化多功能 I/O 系统,防护等级为 IP65/66/67。配有 PROFINET/PROFIBUS 接口模块,具有标准功能和故障安全功能。接口模块也提供有 CPU 功能。ET 200pro 结构坚固耐用,可在具有高机械负荷的场合使用。支持运行期间热插拔电子装置模块及终端模块,从而显著提高系统可用性。
![SIMATIC ET 200pro station SIMATIC ET 200pro](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4455287a-5a37-4156-b38a-8818d77973ed/width:100/quality:low/crop:0,029:0,0035587188612099642:0,746:0,99644128113879/SIMATIC-ET-200pro.png)
模块化多功能分布式 I/O 系统,防护等级 IP65/67。SIMATIC ET 200pro 是一种坚固耐用的模块化多功能 I/O 系统,防护等级为 IP65/66/67。配有 PROFINET/PROFIBUS 接口模块,具有标准功能和故障安全功能。接口模块也提供有 CPU 功能。ET 200pro 结构坚固耐用,可在具有高机械负荷的场合使用。支持运行期间热插拔电子装置模块及终端模块,从而显著提高系统可用性。