SIPLUS RIC 远程接口控制系统
高效面对未来 – 符合 SIMATIC S7 标准:SIPLUS RIC(远程接口控制)是一种基于 SIMATIC S7 自动化系统的远程控制系统,其采用国际标准化通信协议,满足串行传输标准 IEC 60870-5-101、Ethernet (TCP/IP) IEC 60870-5-104 以及保护装置连接标准 IEC 60870-5-103。为了满足对分布式系统的监视与控制提出的要求(甚至在极端环境条件下),SIPLUS RIC 提供了极强的功能与模块化设计。因此,SIPLUS RIC 适用于石油与天然气、水和污水领域、发电与配电以及交通运输等领域,因具有较高用户友好性而不同于其它远程控制产品。由于全集成自动化,SIPLUS RIC 库也可在 SIMATIC PCS 7 中使用。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0d78b5c593188ca22c32c4bba3cda9353b4290b1/width:100/quality:low/key-visual-water-and-wastewater-1to1.jpg)
高效面对未来 – 符合 SIMATIC S7 标准:SIPLUS RIC(远程接口控制)是一种基于 SIMATIC S7 自动化系统的远程控制系统,其采用国际标准化通信协议,满足串行传输标准 IEC 60870-5-101、Ethernet (TCP/IP) IEC 60870-5-104 以及保护装置连接标准 IEC 60870-5-103。为了满足对分布式系统的监视与控制提出的要求(甚至在极端环境条件下),SIPLUS RIC 提供了极强的功能与模块化设计。因此,SIPLUS RIC 适用于石油与天然气、水和污水领域、发电与配电以及交通运输等领域,因具有较高用户友好性而不同于其它远程控制产品。由于全集成自动化,SIPLUS RIC 库也可在 SIMATIC PCS 7 中使用。