SIPLUS extreme 产品组合包括标准产品,可提高对机械负荷、化学和生物物质、冷凝和温度波动的抵抗力。它们还设计用于应对 -40° 到 +70° 摄氏度之间的温度。依靠 SIPLUS extreme 获得:
- 操作安全: 广泛的测试可确保免维护运行和自信地进行长期规划的能力。
- 能源效率: SIPLUS extreme 产品不需要额外的加热或冷却,从而最大限度地降低了电力成本和气候影响。
- 制服工程: 无缝集成到 TIA Portal 工程框架可确保数据管理的一致性。
- 认证: SIPLUS extreme 产品经过认可的测试实验室的全面测试,并获得了德国 TUV 的认证,可确保应用无故障。