all
多点触控显示器
将我们的工业多点触控宽屏显示器直接安装在您的机器上。通过 DisplayPort 或 HDBaseT 和 USB 将设备连接到电脑,以获得更长的距离。
满足特殊要求的 WARNING_TOO_LONG_SIMATIC 设备是专门为独特的安装情况或表面坚固性至关重要的场合设计的 IPC 产品。这允许在恶劣、多尘的环境或食品和饮料行业等卫生清洁区域中实现紧凑、分散的操作概念。该产品组合包括用于支撑臂安装的全方位防护等级 IP65 的设备以及用于卫生应用的带有不锈钢正面的型号。
SIMATIC PRO 设备具有紧凑的分散式操作概念、IP65 防护等级和坚固的铝制外壳。有多种安装选项可供选择,例如使用底座或通过支撑臂安装设备。
使用我们的 SIMATIC HMI PRO 系统和模块化扩展配置 IP65 防护等级、无外壳的自动化解决方案。扩展您的自动化解决方案以适应不断变化的运营需求。
在敏感的食品和饮料生产环境中保持卫生标准。我们的 SIMATIC HYG 设备采用不锈钢正面,便于清洁,并具有防碎功能,可满足严格的行业要求。
将我们的工业多点触控宽屏显示器直接安装在您的机器上。通过 DisplayPort 或 HDBaseT 和 USB 将设备连接到电脑,以获得更长的距离。
我们的 PRO 设备基于平板电脑 IPC277G,提供强大的工业功能,可在恶劣条件下灵活使用,无需维护。受益于具有多达四个内核和 32 GB RAM 的强大英特尔凌动架构。
为食品、饮料或制药行业设计设备。我们的工业平板显示器符合 EHEDG 和 FDA 的要求,经弗劳恩霍夫研究所验证,并采用经过卫生优化的不锈钢设计。