SIWAREX WT241 称重仪
称重仪 SIWAREX WT241 将两个高质量西门子组件集成到同一产品中:一个功能强大的 SIWAREX WP241 称重模块;一个西门子触摸屏,附带特定应用用户界面。高分辨率皮带秤称重模块测量准确,功能全面。六个独立累加器提供材料的输送量..皮带速度和负载的模拟模式允许进行完整的应用检测,即使未连接秤和速度传感器。数字量输入和输出可以针对各种功能灵活地参数化。4 英寸面板(含 TFT 宽屏彩色显示器)提供高屏幕分辨率,并且能够在非常狭小的空间内使用,而不会影响功能。作为独立的解决方案,SIWAREX WT241 可以独立于自动化解决方案使用,交互快速且简单。
称重仪 SIWAREX WT241 将两个高质量西门子组件集成到同一产品中:一个功能强大的 SIWAREX WP241 称重模块;一个西门子触摸屏,附带特定应用用户界面。高分辨率皮带秤称重模块测量准确,功能全面。六个独立累加器提供材料的输送量..皮带速度和负载的模拟模式允许进行完整的应用检测,即使未连接秤和速度传感器。数字量输入和输出可以针对各种功能灵活地参数化。4 英寸面板(含 TFT 宽屏彩色显示器)提供高屏幕分辨率,并且能够在非常狭小的空间内使用,而不会影响功能。作为独立的解决方案,SIWAREX WT241 可以独立于自动化解决方案使用,交互快速且简单。