BW500 Smartlinx 通信模块
SmartLinx® 模块为流行的工业通信总线提供直接数字连接,并与西门子制造的产品实现真正的即插即用兼容性。许多西门子产品包括 HART®、PROFIBUS PA 和 Modbus 通信。对于额外的通信模块,SmartLinx 卡即为解决方案。安装快速简单,且可随时添加。该模块只需插入任何支持 SmartLinx 产品的插槽中。不需要使用二级专用总线或网关,也不需要单独布线。无需使用额外的机柜来连接到您的网络,所以工程和维护人员的负荷最小。SmartLinx 提供仪表的所有数据,包括测量和状态,并允许通过总线或遥测链路更改操作参数。用户可以选择通过总线传输应用层中的哪些数据。这样选择既节省带宽和内存,又可优化数据吞吐量,加快网络速度,使您能够将更多仪表连接到网络。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:81271d58cf6bedac2748486ae7e59409b1921d46/width:100/quality:low/p-fi01-xx-00428h.jpg)
SmartLinx® 模块为流行的工业通信总线提供直接数字连接,并与西门子制造的产品实现真正的即插即用兼容性。许多西门子产品包括 HART®、PROFIBUS PA 和 Modbus 通信。对于额外的通信模块,SmartLinx 卡即为解决方案。安装快速简单,且可随时添加。该模块只需插入任何支持 SmartLinx 产品的插槽中。不需要使用二级专用总线或网关,也不需要单独布线。无需使用额外的机柜来连接到您的网络,所以工程和维护人员的负荷最小。SmartLinx 提供仪表的所有数据,包括测量和状态,并允许通过总线或遥测链路更改操作参数。用户可以选择通过总线传输应用层中的哪些数据。这样选择既节省带宽和内存,又可优化数据吞吐量,加快网络速度,使您能够将更多仪表连接到网络。