积分仪 Milltronics BW500 和 BW500/L
西门子 Milltronics BW500 和 BW500/L 是一款全功能积分仪,可与皮带秤和配料秤配合使用。西门子 Milltronics BW500 和 BW500/L 通过皮带秤和速度传感器进行操作。皮带负载和速度信号经过处理,以获得散装固体的准确流量和总重量。BW500 可以完成传统上由其他设备处理的低级控制功能,并且支持流行的工业通信总线。其成熟的称重传感器平衡功能消除了称重传感器的配合需要。PID 功能可用于截流配料秤上的速率控制 — 其中皮带负载是恒定的 — 但也可控制预进料装置。
西门子 Milltronics BW500 和 BW500/L 是一款全功能积分仪,可与皮带秤和配料秤配合使用。西门子 Milltronics BW500 和 BW500/L 通过皮带秤和速度传感器进行操作。皮带负载和速度信号经过处理,以获得散装固体的准确流量和总重量。BW500 可以完成传统上由其他设备处理的低级控制功能,并且支持流行的工业通信总线。其成熟的称重传感器平衡功能消除了称重传感器的配合需要。PID 功能可用于截流配料秤上的速率控制 — 其中皮带负载是恒定的 — 但也可控制预进料装置。