称重模块 SIWAREX WP521 ST / WP522 ST

SIWAREX WP521 ST 和 WP522 ST 是 SIMATIC S7-1500 增强型控制器系列的工艺扩展模块:SIWAREX WP521 ST 是单通道模块,用于连接一台秤;SIWAREX WP522 ST 是双通道模块,用于同时连接两台独立的秤。由于集成在 SIMATIC S7-1500 中,可以利用自动化系统的全部优势。免费的“快速启动”例程有助于快速而方便地创建与客户及应用特定相关的解决方案。除此之外,服务软件 SIWATOOL V7也可以实现快速友好地操作和设置。集成的称重传感器阻抗监测功能以及过程及诊断报警功能可用来优化工厂的安全性和连续运行能力。
SIWAREX WP521 ST 和 WP522 ST 是 SIMATIC S7-1500 增强型控制器系列的工艺扩展模块:SIWAREX WP521 ST 是单通道模块,用于连接一台秤;SIWAREX WP522 ST 是双通道模块,用于同时连接两台独立的秤。由于集成在 SIMATIC S7-1500 中,可以利用自动化系统的全部优势。免费的“快速启动”例程有助于快速而方便地创建与客户及应用特定相关的解决方案。除此之外,服务软件 SIWATOOL V7也可以实现快速友好地操作和设置。集成的称重传感器阻抗监测功能以及过程及诊断报警功能可用来优化工厂的安全性和连续运行能力。