称重模块 SIWAREX WP321
称重模块 SIWAREX WP321 是分布式 I/O 系统 SIMATIC ET 200SP 的一个工艺模块。由于 SIMATIC 管理器和 TIA Portal 的多样性与灵活性,是实现小型和中型自动化系统的优选解决方案。SIWAREX WP321 覆盖了非自动秤的典型功能:料斗秤、罐秤、称重式料位、平台秤等可无缝集成在自动化系统中。借助于 100、120 或 600Hz 内部更新速率,也可进行快速而精确的力测量。秤在危险区域内也可以使用(此时需配套本安安全栅 SIWAREX IS)。组态软件包以及“快速启动”例程可用来非常快速地开发和实现与客户及应用相关的解决方案。SIWAREX WP321 可在 SIMATIC Step7 V5 以及 TIA Portal 中集成和使用。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:adcacc5d292b8deeaf36d1e3f3f014ae02c2018d/width:100/quality:low/crop:0,235:0,1601423487544484:0,574:0,5747330960854092/siwarex-wp321.png)
称重模块 SIWAREX WP321 是分布式 I/O 系统 SIMATIC ET 200SP 的一个工艺模块。由于 SIMATIC 管理器和 TIA Portal 的多样性与灵活性,是实现小型和中型自动化系统的优选解决方案。SIWAREX WP321 覆盖了非自动秤的典型功能:料斗秤、罐秤、称重式料位、平台秤等可无缝集成在自动化系统中。借助于 100、120 或 600Hz 内部更新速率,也可进行快速而精确的力测量。秤在危险区域内也可以使用(此时需配套本安安全栅 SIWAREX IS)。组态软件包以及“快速启动”例程可用来非常快速地开发和实现与客户及应用相关的解决方案。SIWAREX WP321 可在 SIMATIC Step7 V5 以及 TIA Portal 中集成和使用。