称重模块 SIWAREX WP251
SIWAREX WP251 完全独立地控制定量给料和批量配料任务,同时满足这些过程在速度和精度等方面的要求。作为 SIMATIC S7-1200 基本型控制器系列的一部分,该模块无缝集成到 TIA-Portal 中。它还可以独立运行,无需使用 SIMATIC CPU。秤的操作和调试快速而且方便:由于提供了免费快速启动例程“Ready-for-use SIWAREX WP251”,秤的调试、校准和操作可完全通过 CPU 或触摸面板以及 SIWAREX WP251 功能块完成,无需任何附加编程!与 SIMATIC S7-1200 基本型控制器相结合,可方便地实现所有与客户和应用有关的要求。在独立运行模式下,可通过内置的 Modbus RTU 或 Modbus TCP/IP 接口来访问和编辑所有参数与功能。在此情况下,可直接连接 PC 或任何 Modbus 兼容设备并用来执行操作。除此之外,SI…
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4c7cbceb63fc6597d1708142c7b39e7fe254301a/width:100/quality:low/stand-alone-dosing-filling-bagging-scale.jpg)
SIWAREX WP251 完全独立地控制定量给料和批量配料任务,同时满足这些过程在速度和精度等方面的要求。作为 SIMATIC S7-1200 基本型控制器系列的一部分,该模块无缝集成到 TIA-Portal 中。它还可以独立运行,无需使用 SIMATIC CPU。秤的操作和调试快速而且方便:由于提供了免费快速启动例程“Ready-for-use SIWAREX WP251”,秤的调试、校准和操作可完全通过 CPU 或触摸面板以及 SIWAREX WP251 功能块完成,无需任何附加编程!与 SIMATIC S7-1200 基本型控制器相结合,可方便地实现所有与客户和应用有关的要求。在独立运行模式下,可通过内置的 Modbus RTU 或 Modbus TCP/IP 接口来访问和编辑所有参数与功能。在此情况下,可直接连接 PC 或任何 Modbus 兼容设备并用来执行操作。除此之外,SI…