称重模块 SIWAREX WP241
称重模块 SIWAREX WP241 可通过 TIA Portal 方便地集成在 SIMATIC S7-1200 中,也可以独立运行,不需要 SIMATIC CPU 。该称重模块是为皮带秤和称重给料机积算器应用而设计的。SIWAREX WP241 可通过以太网接口或 RS485 RTU 接口直接连接到 Modbus HMI(人机界面)面板。用于皮带秤控制的标准功能(如流速、皮带速度和皮带载荷)可通过面板进行调整,并根据需要加以扩展操作界面。借助于仿真模式,用于可以测试皮带速度、皮带载荷、流速等功能,无需启动输送机。为了便于调试和操作,提供了适用于操作员面板的 TIA Portal“快速启动”例程项目。另外,SIWAREX WP241 也可在危险 2/22 区中使用。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ac93bd0db1d4f5f70c84bbb5cc6d5812a88284df/width:100/quality:low/SIWAREX-WP241.png)
称重模块 SIWAREX WP241 可通过 TIA Portal 方便地集成在 SIMATIC S7-1200 中,也可以独立运行,不需要 SIMATIC CPU 。该称重模块是为皮带秤和称重给料机积算器应用而设计的。SIWAREX WP241 可通过以太网接口或 RS485 RTU 接口直接连接到 Modbus HMI(人机界面)面板。用于皮带秤控制的标准功能(如流速、皮带速度和皮带载荷)可通过面板进行调整,并根据需要加以扩展操作界面。借助于仿真模式,用于可以测试皮带速度、皮带载荷、流速等功能,无需启动输送机。为了便于调试和操作,提供了适用于操作员面板的 TIA Portal“快速启动”例程项目。另外,SIWAREX WP241 也可在危险 2/22 区中使用。