称重模块 SIWAREX WP231
SIWAREX WP231 是集成在 SIMATIC S7-1200 的一个称重模块,可通过全集成自动化 (TIA) Portal 工程组态平台进行组态。由于可使用或不使用 SIMATIC PLC 来操作 SIWAREX WP231,可灵活满足需要。借助于 Modbus 协议的以太网和 RS485 接口,WP231称重模块可集成到不同控制系统中。SIWAREX WP231 配有 4 个数字量输入和4个数字量输出以及 1 个模拟量输出。该模块还提供了用于调试和运行的丰富诊断功能,如重量跟踪或限值监视。借助"快速启动"软件包和自动校准功能,秤只需几分钟的调试,即可投入使用。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:236167dfa393d3aaa6ec1334fe48fbce7739044b/width:100/quality:low/siwarex-wp231.png)
SIWAREX WP231 是集成在 SIMATIC S7-1200 的一个称重模块,可通过全集成自动化 (TIA) Portal 工程组态平台进行组态。由于可使用或不使用 SIMATIC PLC 来操作 SIWAREX WP231,可灵活满足需要。借助于 Modbus 协议的以太网和 RS485 接口,WP231称重模块可集成到不同控制系统中。SIWAREX WP231 配有 4 个数字量输入和4个数字量输出以及 1 个模拟量输出。该模块还提供了用于调试和运行的丰富诊断功能,如重量跟踪或限值监视。借助"快速启动"软件包和自动校准功能,秤只需几分钟的调试,即可投入使用。