称重模块 SIWAREX U

SIWAREX U 是一种多用途称重模块,适合所有简单的称重和力测量任务。它可直接集成在 SIMATIC S7-300 系统,或经由 PROFIBUS-DP 连接到 S7-400、SIMATIC S5 或其它品牌的系统。借助于 SIWAREX U 以及 SIMATIC 系列中的其它标准组件,西门子提供了优质的硬件和软件环境。例如,如果单通道或双通道 SIWAREX U 与 SIMATIC CPU 312 C 结合使用,那么可得到一种极为经济实用的可自由编程称重控制系统,其共有 10 个数字量输入和 6 个数字量输出。
SIWAREX U 是一种多用途称重模块,适合所有简单的称重和力测量任务。它可直接集成在 SIMATIC S7-300 系统,或经由 PROFIBUS-DP 连接到 S7-400、SIMATIC S5 或其它品牌的系统。借助于 SIWAREX U 以及 SIMATIC 系列中的其它标准组件,西门子提供了优质的硬件和软件环境。例如,如果单通道或双通道 SIWAREX U 与 SIMATIC CPU 312 C 结合使用,那么可得到一种极为经济实用的可自由编程称重控制系统,其共有 10 个数字量输入和 6 个数字量输出。