称重模块 SIWAREX FTA

SIWAREX FTA 是一种可校准的多用途称重电子模块,适用于 SIMATIC S7、C7 和 PCS7。SIWAREX FTA 功能模块集成在 SIMATIC S7/PCS7 中,并使用此现代自动化系统的功能特性,如集成通信、诊断和组态工具。通过在 SIWAREX FTA 中设置参数,一个单独的秤类型可被触发。
SIWAREX FTA 是一种可校准的多用途称重电子模块,适用于 SIMATIC S7、C7 和 PCS7。SIWAREX FTA 功能模块集成在 SIMATIC S7/PCS7 中,并使用此现代自动化系统的功能特性,如集成通信、诊断和组态工具。通过在 SIWAREX FTA 中设置参数,一个单独的秤类型可被触发。