称重传感器 SIWAREX WL230 SB-S SA
剪切梁称重传感器 SIWAREX WL230 SB-S SA 结构极为紧凑,因此特别适合在空间狭小的场合使用。通过随附的 SIWAREX 安装单元安装后,高达 2 吨载荷的称重传感器的安装高度仅为 76mm (3"),对于载荷为 5 吨的称重传感器,安装高度仅为 111mm (4.4")。由于具有 15.000 的高分辨率,该称重传感器可在商用称中使用,精度等级符合 OIML R60 的 C3。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:bc85466dc7f61ac5b79a830e3a9393548b8488ad/width:100/quality:low/p-wt01-xx-00404h.jpg)
剪切梁称重传感器 SIWAREX WL230 SB-S SA 结构极为紧凑,因此特别适合在空间狭小的场合使用。通过随附的 SIWAREX 安装单元安装后,高达 2 吨载荷的称重传感器的安装高度仅为 76mm (3"),对于载荷为 5 吨的称重传感器,安装高度仅为 111mm (4.4")。由于具有 15.000 的高分辨率,该称重传感器可在商用称中使用,精度等级符合 OIML R60 的 C3。