称重传感器 SIWAREX WL230 SB-S CA

SIWAREX WL230 SB-S CA 是一种剪切梁式称重传感器,由镀镍钢制成。额定载荷为 100kg 和 250kg 的称重传感器为弯曲梁式称重传感器。借助于一个可调支脚,可轻松实现力的传递。这种称重传感器适合 100kg 到 10 吨的额定载荷。除此之外,该称重传感器还符合 OIML R60,适合商用。它们的精度等级为 C3、C4 和 C5。由于具有镀镍层且防护等级为 IP67,SIWAREX WL230 SB-S CA 可在恶劣环境中使用。
SIWAREX WL230 SB-S CA 是一种剪切梁式称重传感器,由镀镍钢制成。额定载荷为 100kg 和 250kg 的称重传感器为弯曲梁式称重传感器。借助于一个可调支脚,可轻松实现力的传递。这种称重传感器适合 100kg 到 10 吨的额定载荷。除此之外,该称重传感器还符合 OIML R60,适合商用。它们的精度等级为 C3、C4 和 C5。由于具有镀镍层且防护等级为 IP67,SIWAREX WL230 SB-S CA 可在恶劣环境中使用。