称重传感器 SIWAREX WL230 BB-S SA
SIWAREX WL230 BB-S SA 是一种弯曲梁称重传感器,最大分辨率达 15.000 分度。这样就可以构造精度极高的称。由于具有符合 OIML R60 的精度等级 C3,这种称重传感器可在商业应用中使用。它的额定载荷范围为 10kg 到 500kg,防护等级为 IP68。若将 SIWAREX WL230 BB-S SA 与相应安装件单元结合使用,用户还可获益于过载荷保护、弹性体支承件及其它特性。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:64586021fbfb41db80d12991ed5825ab1d11c21c/width:100/quality:low/p-wt01-xx-00403h.jpg)
SIWAREX WL230 BB-S SA 是一种弯曲梁称重传感器,最大分辨率达 15.000 分度。这样就可以构造精度极高的称。由于具有符合 OIML R60 的精度等级 C3,这种称重传感器可在商业应用中使用。它的额定载荷范围为 10kg 到 500kg,防护等级为 IP68。若将 SIWAREX WL230 BB-S SA 与相应安装件单元结合使用,用户还可获益于过载荷保护、弹性体支承件及其它特性。