称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S SA

台称称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S SA 由不锈钢制成,采取密封设计。其防护等级为 IP68,适合在恶劣环境中使用。使用这种称重传感器,可实现载荷范围为 5kg 到 200kg、最大平台尺寸为 400x400mm 的台称。根据要求,它可在商用应用中使用。
台称称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S SA 由不锈钢制成,采取密封设计。其防护等级为 IP68,适合在恶劣环境中使用。使用这种称重传感器,可实现载荷范围为 5kg 到 200kg、最大平台尺寸为 400x400mm 的台称。根据要求,它可在商用应用中使用。