称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S AE
SIWAREX WL260 SP-S AE 是一种小型单点称重传感器,材料为铝。它适合 0.3 kg (0,7 lb) 到 3kg (6.7 lb) 的极低载荷范围以及最大 200mm x 200mm (7.9 in x 7.9 in) 的平台尺寸。这种称重传感器的精度为 0.015%,可在高精度称中使用。由于防护等级为 IP 65,该称重传感器也可用喷射水流进行清洗。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0ccaa54d2fa3bb2beaf16576bdf5324e1f0b7f51/width:100/quality:low/p-wt01-xx-00457h.jpg)
SIWAREX WL260 SP-S AE 是一种小型单点称重传感器,材料为铝。它适合 0.3 kg (0,7 lb) 到 3kg (6.7 lb) 的极低载荷范围以及最大 200mm x 200mm (7.9 in x 7.9 in) 的平台尺寸。这种称重传感器的精度为 0.015%,可在高精度称中使用。由于防护等级为 IP 65,该称重传感器也可用喷射水流进行清洗。