称重传感器 SIWAREX WL260 SP-S AA
SIWAREX WL260 SP-S AA 特别适合在额定载荷为 3kg 到 100kg 的小型台称中使用。最大平台尺寸为 400x400 mm。该称重传感器可在商业应用中使用,精度等级符合 OIML R60 的 C3。称重传感器采取密封式设计,防护等级为 IP65。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:ca58e7e0a685ecf205fc232918f5cacaded21c16/width:100/quality:low/p-wt01-xx-00406h.jpg)
SIWAREX WL260 SP-S AA 特别适合在额定载荷为 3kg 到 100kg 的小型台称中使用。最大平台尺寸为 400x400 mm。该称重传感器可在商业应用中使用,精度等级符合 OIML R60 的 C3。称重传感器采取密封式设计,防护等级为 IP65。