扩展盒 SIWAREX EB

扩展和 EB 用于延长称重传感器的连接电缆。称重传感器可采用 4 线制或 6 线制系统进行连接。扩展盒 EB 具有一个压铸铝外壳。该外壳的防护等级为 IP66,可阻止尘土和喷溅水进入内部。电缆经由公制 EMC 电缆密封端头键进入外壳内,并连接到弹簧型端子。弹簧型端子系统产生一种抗振和免维护的连接。
扩展和 EB 用于延长称重传感器的连接电缆。称重传感器可采用 4 线制或 6 线制系统进行连接。扩展盒 EB 具有一个压铸铝外壳。该外壳的防护等级为 IP66,可阻止尘土和喷溅水进入内部。电缆经由公制 EMC 电缆密封端头键进入外壳内,并连接到弹簧型端子。弹簧型端子系统产生一种抗振和免维护的连接。