SITRANS LH300
压力变送器 SITRANS LH300 是一种潜水式传感器,其带有聚丙乙烯 (PPE)、不锈钢和乙烯-四氟乙烯 (ETFE) 材料的保护帽,用于流体静力液位测量。该变送器将与液位成正比的液体静压力转换为标准 4 - 20 mA 信号。它具有防护等级为 IP68 的不锈钢外壳 (Ø 30 mm),并具有一个带纯度为 99.6 % 的陶瓷隔膜的压阻式传感器,可确保通用,也适合在饮用水系统中使用。该压力变送器可测量储罐、容器、沟渠和水坝中的液位。SITRANS LH300 压力变送器适用于各种测量范围,并提供了防爆型。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:7225cab4a780af6e901750a2d1844de3fa5e1e8e/width:100/quality:low/crop:0,23976023976023977:0,40569395017793597:0,4405594405594406:0,4430604982206406/sitrans-lh300.jpg)
压力变送器 SITRANS LH300 是一种潜水式传感器,其带有聚丙乙烯 (PPE)、不锈钢和乙烯-四氟乙烯 (ETFE) 材料的保护帽,用于流体静力液位测量。该变送器将与液位成正比的液体静压力转换为标准 4 - 20 mA 信号。它具有防护等级为 IP68 的不锈钢外壳 (Ø 30 mm),并具有一个带纯度为 99.6 % 的陶瓷隔膜的压阻式传感器,可确保通用,也适合在饮用水系统中使用。该压力变送器可测量储罐、容器、沟渠和水坝中的液位。SITRANS LH300 压力变送器适用于各种测量范围,并提供了防爆型。