SITRANS LVS200

SITRANS LVS200 是一款适用于检测散装固体高或低水平的振动点物位开关。标准 LVS200 可检测料仓、筒仓或料斗中散装固体的高、低或某点限位。液/固界面型号还可检测液体中的沉降固体或有限空间(如进料管)中的固体。该款开关可忽略液体,以便检测固体与液体之间的界面。管道延伸型号可提供标准或液体/固体界面电子设备和振动叉,并由客户提供的 1 英寸管道分隔。SITRANS LVS200 具有可选的 4 至 20 mA 输出,用于监控振动叉上的材料堆积状况,以确定在物料粘度大的应用中何时应执行预防性维护。LVS200 设计紧凑,可以顶部、侧面或角度安装。振动叉设计合理,确保叉齿保持清洁。振动叉和振子组件的独特设计消除了由于叉齿损坏造成的错误的高物位读数。电子电路的信号激发探头中的振子,使叉子振动。如果振动叉被材料覆盖,则电子电路可检测到振动的变化,使继电器在一秒钟后改变状态。当振动叉不承…
SITRANS LVS200 是一款适用于检测散装固体高或低水平的振动点物位开关。标准 LVS200 可检测料仓、筒仓或料斗中散装固体的高、低或某点限位。液/固界面型号还可检测液体中的沉降固体或有限空间(如进料管)中的固体。该款开关可忽略液体,以便检测固体与液体之间的界面。管道延伸型号可提供标准或液体/固体界面电子设备和振动叉,并由客户提供的 1 英寸管道分隔。SITRANS LVS200 具有可选的 4 至 20 mA 输出,用于监控振动叉上的材料堆积状况,以确定在物料粘度大的应用中何时应执行预防性维护。LVS200 设计紧凑,可以顶部、侧面或角度安装。振动叉设计合理,确保叉齿保持清洁。振动叉和振子组件的独特设计消除了由于叉齿损坏造成的错误的高物位读数。电子电路的信号激发探头中的振子,使叉子振动。如果振动叉被材料覆盖,则电子电路可检测到振动的变化,使继电器在一秒钟后改变状态。当振动叉不承…