SITRANS LVS100

SITRANS LVS100 是一款用于散装固体的振动点物位开关。SITRANS LVS100 可检测料仓、筒仓或料斗中干散装固体的高、低或需求水平。SITRANS LVS100 设计紧凑,可以顶部、侧面或角度安装。振动叉设计合理,确保叉齿保持清洁。振动叉和振子组件的独特设计消除了由叉体损坏导致的错误的高物位读数。电子电路的信号激发探头中的压电晶体,使叉体振动。如果振动叉被材料覆盖,则电子电路可检测到振动的变化,使继电器在一秒钟后改变状态。当振动叉不承受物料压力时,恢复完全振动,继电器恢复到正常状态。主要用途:检测料仓、筒仓、料斗中的干燥散装固体。
SITRANS LVS100 是一款用于散装固体的振动点物位开关。SITRANS LVS100 可检测料仓、筒仓或料斗中干散装固体的高、低或需求水平。SITRANS LVS100 设计紧凑,可以顶部、侧面或角度安装。振动叉设计合理,确保叉齿保持清洁。振动叉和振子组件的独特设计消除了由叉体损坏导致的错误的高物位读数。电子电路的信号激发探头中的压电晶体,使叉体振动。如果振动叉被材料覆盖,则电子电路可检测到振动的变化,使继电器在一秒钟后改变状态。当振动叉不承受物料压力时,恢复完全振动,继电器恢复到正常状态。主要用途:检测料仓、筒仓、料斗中的干燥散装固体。