SITRANS LVL200
SITRANS LVL200 是一款标准振动式点式物位开关,适用于所有液体和泥浆应用,如溢流、高、低和按需水平应用,以及泵保护。适用于 SIL-2 应用。SITRANS LVL200 是一款物位开关,适用于过程技术的所有领域,可用于液体和泥浆应用。振动叉插入长度仅为 40 mm,SITRANS LVL200 可安装在小型管道和空间有限的应用中。LVL200 可用于测量最小密度大于 0.5 g/cm³(0.018 lbs/in³)的产品。LVL200 可用于包括湍流、气泡、泡沫生成、堆积或强烈外部振动在内的困难状况应用。SITRANS LVL200 通过频率评估持续监控故障状况,并早期检测振动叉强腐蚀或损坏、振动损失或压电驱动器断线状况。振动叉由压电激励,并以约 1200 Hz 机械共振频率振动。当振动叉被介质覆盖时,振动频率发生变化。集成振荡器检测到这种变化,并将其转换为开关指令。集成电子…
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:be165a03154f2519c370fc7a499808a4adedc33b/width:100/quality:low/crop:0,13386613386613386:0,099644128113879:0,7202797202797203:0,7224199288256228/sitranslvl200.jpg)
SITRANS LVL200 是一款标准振动式点式物位开关,适用于所有液体和泥浆应用,如溢流、高、低和按需水平应用,以及泵保护。适用于 SIL-2 应用。SITRANS LVL200 是一款物位开关,适用于过程技术的所有领域,可用于液体和泥浆应用。振动叉插入长度仅为 40 mm,SITRANS LVL200 可安装在小型管道和空间有限的应用中。LVL200 可用于测量最小密度大于 0.5 g/cm³(0.018 lbs/in³)的产品。LVL200 可用于包括湍流、气泡、泡沫生成、堆积或强烈外部振动在内的困难状况应用。SITRANS LVL200 通过频率评估持续监控故障状况,并早期检测振动叉强腐蚀或损坏、振动损失或压电驱动器断线状况。振动叉由压电激励,并以约 1200 Hz 机械共振频率振动。当振动叉被介质覆盖时,振动频率发生变化。集成振荡器检测到这种变化,并将其转换为开关指令。集成电子…