SITRANS LPS200

SITRANS LPS200 是一款适用于散装固体中点物位检测的阻旋开关。阻旋开关技术可检测谷物、饲料、水泥、塑料颗粒和木屑等材料的满、空或特定报警点状态。阻旋式开关使用可选的铰接桨叶可检测 15.06 g/l 低堆积密度材料,使用标准测量桨叶可检测 100 g/l 堆积密度材料。附带滑动离合器的低转速齿轮电机可驱动旋转测量桨叶来检测 LPS200 安装水平面上的物料状态。当物料与旋转桨叶接触时,旋转运动停止,并改变微动开关的状态。当桨叶不再被物料覆盖时,旋转运动恢复,继电器恢复到正常状态。LPS200 具有坚固耐用的设计,适合在固体工业的恶劣条件下使用。桨叶的灵敏度可以根据不同的物料特性进行调整,例如桨叶上的堆积情况。LPS200 具有多种配置,包括紧凑型、扩展型和电缆扩展型。该款开关配备有标准桨叶,在大多数应用中是适用的,但可配置铰链或矩形桨叶,以提高对轻质物料的检测灵敏度。主要应用:…
SITRANS LPS200 是一款适用于散装固体中点物位检测的阻旋开关。阻旋开关技术可检测谷物、饲料、水泥、塑料颗粒和木屑等材料的满、空或特定报警点状态。阻旋式开关使用可选的铰接桨叶可检测 15.06 g/l 低堆积密度材料,使用标准测量桨叶可检测 100 g/l 堆积密度材料。附带滑动离合器的低转速齿轮电机可驱动旋转测量桨叶来检测 LPS200 安装水平面上的物料状态。当物料与旋转桨叶接触时,旋转运动停止,并改变微动开关的状态。当桨叶不再被物料覆盖时,旋转运动恢复,继电器恢复到正常状态。LPS200 具有坚固耐用的设计,适合在固体工业的恶劣条件下使用。桨叶的灵敏度可以根据不同的物料特性进行调整,例如桨叶上的堆积情况。LPS200 具有多种配置,包括紧凑型、扩展型和电缆扩展型。该款开关配备有标准桨叶,在大多数应用中是适用的,但可配置铰链或矩形桨叶,以提高对轻质物料的检测灵敏度。主要应用:…