Pointek CLS300

Pointek CLS300 是一款反相频移电容式点式物位计,具有可选杆/电缆选项和可配置的输出。非常适合在高压和高温苛刻条件下检测液体、固体、泥浆、泡沫和界面。数字通信型(含带 PROFIBUS PA)包括一个显示器,并提供附加的诊断功能。Pointek CLS300 提供标准和数字通讯型。标准型号配备有 3 个 LED 指示器,并附带基本继电器或固态开关警报器。数字通讯型配备有独立使用的 LCD 显示器,需要时,可选 PROFIBUS PA 通信选项(Profile 型号 3.0,B 类)。固态开关报警器是标准配置。CLS300 设计坚固耐用,使其特别适用于密度高的固体应用,如采矿业中的研磨材料。完全封装的电子设备不受冷凝、粉尘或振动的影响。接触物料部件由不锈钢或含 PFA 屏蔽层的不锈钢制成,具有高耐化学性。陶瓷衬套配有高温 CLS300 器件。可以精确地检测具有低或高介电常数的材料…
Pointek CLS300 是一款反相频移电容式点式物位计,具有可选杆/电缆选项和可配置的输出。非常适合在高压和高温苛刻条件下检测液体、固体、泥浆、泡沫和界面。数字通信型(含带 PROFIBUS PA)包括一个显示器,并提供附加的诊断功能。Pointek CLS300 提供标准和数字通讯型。标准型号配备有 3 个 LED 指示器,并附带基本继电器或固态开关警报器。数字通讯型配备有独立使用的 LCD 显示器,需要时,可选 PROFIBUS PA 通信选项(Profile 型号 3.0,B 类)。固态开关报警器是标准配置。CLS300 设计坚固耐用,使其特别适用于密度高的固体应用,如采矿业中的研磨材料。完全封装的电子设备不受冷凝、粉尘或振动的影响。接触物料部件由不锈钢或含 PFA 屏蔽层的不锈钢制成,具有高耐化学性。陶瓷衬套配有高温 CLS300 器件。可以精确地检测具有低或高介电常数的材料…