电容式物位开关 Pointek CLS100

Pointek CLS100 是一款紧凑型双线反相频移电容开关,适用于狭窄空间、界面、固体、液体、泥浆和泡沫中的物位检测。Pointek CLS100 短插入长度为 100 毫米(4 英寸),并在各种应用和容器或管道中具有多功能性,使其成为传统电容式传感器的良好替代产品。其先进的尖端传感技术提供精确、可重复的开关点性能。PPS(聚苯硫醚)探头[可选 PVDF(聚偏二氟乙烯)] 具有耐化学性,有效过程工作温度范围为 -30 至 +100℃(22 至 +212 ℉)(7ML5501)和 -10 至 +100℃(14 至 +212 ℉)(7ML5610)。全密封设计,可确保振动环境中应用的可靠性,例如 4g 搅拌罐。当与 SensGuard 保护罩一起使用时,CLS100 可在苛刻的初级加工过程中免受剪切、冲击和磨损影响。Pointek CLS100 有三种型号。集成电缆型号具有不锈钢过程连接…
Pointek CLS100 是一款紧凑型双线反相频移电容开关,适用于狭窄空间、界面、固体、液体、泥浆和泡沫中的物位检测。Pointek CLS100 短插入长度为 100 毫米(4 英寸),并在各种应用和容器或管道中具有多功能性,使其成为传统电容式传感器的良好替代产品。其先进的尖端传感技术提供精确、可重复的开关点性能。PPS(聚苯硫醚)探头[可选 PVDF(聚偏二氟乙烯)] 具有耐化学性,有效过程工作温度范围为 -30 至 +100℃(22 至 +212 ℉)(7ML5501)和 -10 至 +100℃(14 至 +212 ℉)(7ML5610)。全密封设计,可确保振动环境中应用的可靠性,例如 4g 搅拌罐。当与 SensGuard 保护罩一起使用时,CLS100 可在苛刻的初级加工过程中免受剪切、冲击和磨损影响。Pointek CLS100 有三种型号。集成电缆型号具有不锈钢过程连接…