SITRANS Probe LU240

SITRANS Probe LU240 超声波物位计 4 到 20 mA HART输出,是测量物位、体积和体积流量的理想选择。适用于测量 12 m范围内的液体、泥浆和散装材料。SITRANS Probe LU240 是水及废水处理行业、化学品储存容器和小型散装料斗物位监测的理想选择。SITRANS Probe LU240 测量范围为 6 或 12 m。LU240 Probe 采用 过程智能处理技术、自动假回波抑制技术来避开固定障碍物,精度为 0.15% 测量范围或 6 mm, 提供极好的可靠性。SITRANS Probe LU240 提供 HART 通信。SITRANS Probe LU240 物位计分为 ETFE 或 PVDF 两种型号,以适应您应用的化学条件。此外,对于不同物料和过程温度的应用,SITRANS Probe LU240 集成内部温度传感器来补偿温度变化。
SITRANS Probe LU240 超声波物位计 4 到 20 mA HART输出,是测量物位、体积和体积流量的理想选择。适用于测量 12 m范围内的液体、泥浆和散装材料。SITRANS Probe LU240 是水及废水处理行业、化学品储存容器和小型散装料斗物位监测的理想选择。SITRANS Probe LU240 测量范围为 6 或 12 m。LU240 Probe 采用 过程智能处理技术、自动假回波抑制技术来避开固定障碍物,精度为 0.15% 测量范围或 6 mm, 提供极好的可靠性。SITRANS Probe LU240 提供 HART 通信。SITRANS Probe LU240 物位计分为 ETFE 或 PVDF 两种型号,以适应您应用的化学条件。此外,对于不同物料和过程温度的应用,SITRANS Probe LU240 集成内部温度传感器来补偿温度变化。