SITRANS Probe LU

SITRANS Probe LU 是一款两线回路供电超声波物位计,用于监测明渠、储存容器和简单过程容器中液体的液位、体积和流量。SITRANS Probe LU 是水及废水处理行业以及化学品储存容器物位监测的理想选择。SITRANS Probe LU 测量范围为 6或 12 米。采用自动假回波抑制技术来避开固定障碍物,提高信噪比,改进精度,精度为 0.15% 测量范围或 6 mm, Probe LU 提供极好的可靠性。SITRANS Probe LU 包括经现场验证的 Probe Sonic Intelligence® 信号处理系统,并结合新的回波处理功能和微处理器和通信技术。Probe LU 提供两种通信选项: HART 或 PROFIBUS PA(Profile 版本 3.0,B 级)。Probe LU 的物位计分为 ETFE 或 PVDF 两种型号,以适应您应用的化学条件。此外,对于…
SITRANS Probe LU 是一款两线回路供电超声波物位计,用于监测明渠、储存容器和简单过程容器中液体的液位、体积和流量。SITRANS Probe LU 是水及废水处理行业以及化学品储存容器物位监测的理想选择。SITRANS Probe LU 测量范围为 6或 12 米。采用自动假回波抑制技术来避开固定障碍物,提高信噪比,改进精度,精度为 0.15% 测量范围或 6 mm, Probe LU 提供极好的可靠性。SITRANS Probe LU 包括经现场验证的 Probe Sonic Intelligence® 信号处理系统,并结合新的回波处理功能和微处理器和通信技术。Probe LU 提供两种通信选项: HART 或 PROFIBUS PA(Profile 版本 3.0,B 级)。Probe LU 的物位计分为 ETFE 或 PVDF 两种型号,以适应您应用的化学条件。此外,对于…