SITRANS LU150/LU180
SITRANS LU150 是一款小量程紧凑型超声波物位计。这种通用的双线 4 至 20 mA 回路供电物位计非常适用于监测 5 m范围内开放式或封闭式容器中的液体、泥浆和散装物料。SITRANS LU180 是一款小量程紧凑型超声波物位计。这种本质安全型(ATEX、CSA、FM、IECEx、NEPSI)双线 4 至 20 mA 回路供电物位计非常适用于监测 5 m范围内开放式或封闭式容器中的液体、泥浆和散装物料。该物位计采用 PVDF 共聚物,能够适用于多种应用。SITRANS LU150/LU180 易于安装和维护,可根据食品、饮料和制药行业的要求快速拆除进行清洁。物位数据的可靠性以 Sonic Intelligence® 回波处理算法为基准。滤波器可从声音或电噪音和搅拌器叶片运动中辨别真实回波和虚假回波。超声波脉冲传播到物料并返回的时间经过温度补偿,并转换为距离,以便进行显示、模拟输…
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:205184df6c31966b1a888acabeef9ac1e62eeb32/width:100/quality:low/crop:0,13386613386613386:0,13345195729537365:0,6813186813186813:0,6850533807829181/sitranslu150and180.jpg)
SITRANS LU150 是一款小量程紧凑型超声波物位计。这种通用的双线 4 至 20 mA 回路供电物位计非常适用于监测 5 m范围内开放式或封闭式容器中的液体、泥浆和散装物料。SITRANS LU180 是一款小量程紧凑型超声波物位计。这种本质安全型(ATEX、CSA、FM、IECEx、NEPSI)双线 4 至 20 mA 回路供电物位计非常适用于监测 5 m范围内开放式或封闭式容器中的液体、泥浆和散装物料。该物位计采用 PVDF 共聚物,能够适用于多种应用。SITRANS LU150/LU180 易于安装和维护,可根据食品、饮料和制药行业的要求快速拆除进行清洁。物位数据的可靠性以 Sonic Intelligence® 回波处理算法为基准。滤波器可从声音或电噪音和搅拌器叶片运动中辨别真实回波和虚假回波。超声波脉冲传播到物料并返回的时间经过温度补偿,并转换为距离,以便进行显示、模拟输…