MultiRanger 200 HMI
MultiRanger 200 HMI 是一款多功能的中短程超声波单点和多点容器物位监测器/控制器,几乎适用于各种行业的任何应用。MultiRanger 200 HMI 可用于监测各种物料,包括水、城市垃圾、酸、木屑或高安定角的物料。MultiRanger 200 HMI 提供真正的双点监测,使用内置 Modbus RTU(通过 RS 485)进行数字通信,与 SIMATIC PDM 兼容,支持 PC 配置和设置。MultiRanger 200 HMI 配备先进的 Sonic Intelligence® 回波处理软件,提高了读数的可靠性。MultiRanger 200 HMI 可监测明渠流量,并具有更先进的继电器报警和泵控制功能以及体积转换功能。与耐化学腐蚀的 EchoMax 超声波物位探头兼容,后者具有应用于恶劣环境的认证。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0154a9e01ae79971bcd76fb6f0f93acd51e45c66/width:100/quality:low/crop:0,15984015984015984:0,099644128113879:0,7282717282717283:0,7313167259786477/multiranger-hmi.jpg)
MultiRanger 200 HMI 是一款多功能的中短程超声波单点和多点容器物位监测器/控制器,几乎适用于各种行业的任何应用。MultiRanger 200 HMI 可用于监测各种物料,包括水、城市垃圾、酸、木屑或高安定角的物料。MultiRanger 200 HMI 提供真正的双点监测,使用内置 Modbus RTU(通过 RS 485)进行数字通信,与 SIMATIC PDM 兼容,支持 PC 配置和设置。MultiRanger 200 HMI 配备先进的 Sonic Intelligence® 回波处理软件,提高了读数的可靠性。MultiRanger 200 HMI 可监测明渠流量,并具有更先进的继电器报警和泵控制功能以及体积转换功能。与耐化学腐蚀的 EchoMax 超声波物位探头兼容,后者具有应用于恶劣环境的认证。