MultiRanger 100/200
MultiRanger 是一款多功能的中短程超声波单点和多点容器物位监测器/控制器,几乎适用于各种行业的任何应用。MultiRanger 可用于监测不同的材料,包括燃油、城市垃圾、酸、木屑或高安息角的物料。MultiRanger 提供真正的双点监测,使用内置 Modbus RTU(通过 RS-485 )进行数字通信,与 SIMATIC PDM 兼容,支持 PC 配置和设置。MultiRanger 配备先进的 Sonic Intelligence® 回波处理软件,提高了读数的可靠性。MultiRanger 100 提供经济有效的物位报警,以及开/关和交替泵控制。MultiRanger 200 可监测明渠流量,并具有更先进的继电器报警和泵控制功能以及体积转换功能。与耐化学腐蚀的 Echomax® 物位计兼容,可在温度 +145 ℃(+293 ℉)的恶劣环境中使用。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:522240d3b63a62af783d53f527eda82ccaf8bd0e/width:100/quality:low/crop:0,17182817182817184:0,16725978647686832:0,6413586413586414:0,6441281138790036/multiranger100and200.jpg)
MultiRanger 是一款多功能的中短程超声波单点和多点容器物位监测器/控制器,几乎适用于各种行业的任何应用。MultiRanger 可用于监测不同的材料,包括燃油、城市垃圾、酸、木屑或高安息角的物料。MultiRanger 提供真正的双点监测,使用内置 Modbus RTU(通过 RS-485 )进行数字通信,与 SIMATIC PDM 兼容,支持 PC 配置和设置。MultiRanger 配备先进的 Sonic Intelligence® 回波处理软件,提高了读数的可靠性。MultiRanger 100 提供经济有效的物位报警,以及开/关和交替泵控制。MultiRanger 200 可监测明渠流量,并具有更先进的继电器报警和泵控制功能以及体积转换功能。与耐化学腐蚀的 Echomax® 物位计兼容,可在温度 +145 ℃(+293 ℉)的恶劣环境中使用。