HydroRanger 200 HMI
HydroRanger 200 HMI 是一款超声波物位控制器,最多可应用于六台泵,提供控制、差动控制和明渠流量监测。对于水务管理机构、市政水及废水处理厂而言,HydroRanger 200 HMI 是一款经济、低维护量的解决方案,可提供满足现行严格标准所需的控制效率和生产率。所有型号配备单点监测功能,6 继电器型号可选配双点监测功能。此外,还使用内置 Modbus RTU(通过 RS 485)进行数字通信。标准的 6 继电器 HydroRanger 200 可监测明渠流量,并具有更先进的继电器报警和泵控制功能以及体积转换功能。与 SIMATIC PDM 兼容,支持 PC 配置和设置。先进的 Sonic Intelligence® 回波处理软件提高了读数的可靠性。HydroRanger 200 HMI 使用成熟的连续超声波回波测距技术来监测 15 m(50 英尺)深度范围内的任何浓度的水及…
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:0154a9e01ae79971bcd76fb6f0f93acd51e45c66/width:100/quality:low/crop:0,13586413586413587:0,09608540925266904:0,7282717282717283:0,7313167259786477/multiranger-hmi.jpg)
HydroRanger 200 HMI 是一款超声波物位控制器,最多可应用于六台泵,提供控制、差动控制和明渠流量监测。对于水务管理机构、市政水及废水处理厂而言,HydroRanger 200 HMI 是一款经济、低维护量的解决方案,可提供满足现行严格标准所需的控制效率和生产率。所有型号配备单点监测功能,6 继电器型号可选配双点监测功能。此外,还使用内置 Modbus RTU(通过 RS 485)进行数字通信。标准的 6 继电器 HydroRanger 200 可监测明渠流量,并具有更先进的继电器报警和泵控制功能以及体积转换功能。与 SIMATIC PDM 兼容,支持 PC 配置和设置。先进的 Sonic Intelligence® 回波处理软件提高了读数的可靠性。HydroRanger 200 HMI 使用成熟的连续超声波回波测距技术来监测 15 m(50 英尺)深度范围内的任何浓度的水及…