SITRANS LR560

SITRANS LR560 2 线制 78 GHz FMCW 雷达物位计,用于连续监测 100 m 范围内料仓中的固体。SITRANS LR560 的即插即用性能是大多数固体应用的理想选择,包括 +200℃极度粉尘和温度应用。设计独特,使用本质安全型手持编程器即可进行安全简单的编程,而无需打开仪表盖。SITRANS LR560 包括可选的图形本地显示界面(LDI),使用直观的 Quick Start Wizard(快速启动向导)改进设置和操作,并显示支持诊断的回波曲线。使用快速启动向导很容易启动,基本操作只需要设置几个参数。SITRANS LR560 几乎可测量 100 m(328 英尺)范围内的任何固体物料。
SITRANS LR560 2 线制 78 GHz FMCW 雷达物位计,用于连续监测 100 m 范围内料仓中的固体。SITRANS LR560 的即插即用性能是大多数固体应用的理想选择,包括 +200℃极度粉尘和温度应用。设计独特,使用本质安全型手持编程器即可进行安全简单的编程,而无需打开仪表盖。SITRANS LR560 包括可选的图形本地显示界面(LDI),使用直观的 Quick Start Wizard(快速启动向导)改进设置和操作,并显示支持诊断的回波曲线。使用快速启动向导很容易启动,基本操作只需要设置几个参数。SITRANS LR560 几乎可测量 100 m(328 英尺)范围内的任何固体物料。