SITRANS LR460
SITRANS LR460 是一款 4 线制、25 GHz FMCW 雷达物位计,具有极高的信噪比和先进的信号处理能力,可连续监测 100 m范围内的固体。该仪表是测量极度粉尘工况的理想选择。SITRANS LR460 即使在极度粉尘条件下也能提供极好的监测结果。SITRANS LR460 附带的集成 Easy Aimer(瞄准器),支持简易定位,便于对固体进行有效测量。SITRANS LR460 采用 Process Intelligence®,意味着测量过程进行先进的信号处理,确保简单和严苛固体应用中的可靠监测。SITRANS LR460 配有坚固的外壳、法兰和喇叭部件。几乎不受容器内空气或温度条件的影响。粘性固体可选配防尘罩。可选的配空气吹扫连接也适用于极易产生黏附的应用。使用本质安全型手持编程器,安全的现场本地编程非常简单。使用 HART 或 PROFIBUS PA,可利用 SIM…
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:539852add0076d44b694fcc8a5c83670f2304da6/width:100/quality:low/crop:0,15084915084915085:0,11743772241992882:0,6953046953046953:0,697508896797153/sitranslr460.jpg)
SITRANS LR460 是一款 4 线制、25 GHz FMCW 雷达物位计,具有极高的信噪比和先进的信号处理能力,可连续监测 100 m范围内的固体。该仪表是测量极度粉尘工况的理想选择。SITRANS LR460 即使在极度粉尘条件下也能提供极好的监测结果。SITRANS LR460 附带的集成 Easy Aimer(瞄准器),支持简易定位,便于对固体进行有效测量。SITRANS LR460 采用 Process Intelligence®,意味着测量过程进行先进的信号处理,确保简单和严苛固体应用中的可靠监测。SITRANS LR460 配有坚固的外壳、法兰和喇叭部件。几乎不受容器内空气或温度条件的影响。粘性固体可选配防尘罩。可选的配空气吹扫连接也适用于极易产生黏附的应用。使用本质安全型手持编程器,安全的现场本地编程非常简单。使用 HART 或 PROFIBUS PA,可利用 SIM…