通过 SITRAIN 过程分析和仪器仪表培训,积累专业知识,保持工厂的效率和合规性。我们的课程将理论和实践相结合,帮助团队掌握西门子技术并优化运营。
培训类别:
- 过程分析基础知识
- 持续的气体分析和排放监测
- 过程气相色谱
- 压力、温度、液位和流量的核心仪器
- 数字工具和诊断

通过 SITRAIN 过程分析和仪器仪表培训,积累专业知识,保持工厂的效率和合规性。我们的课程将理论和实践相结合,帮助团队掌握西门子技术并优化运营。
培训类别:

为团队提供坚实的测量原理和数据解释基础,使他们能够验证信号,及早发现偏差,并在每次轮班中做出更好的流程决策。
对操作员进行持续的气体分析和排放监测工作流程培训,以使报告准确,警报得到正确处理,审计顺利进行。
改进压力、温度、液位和流量的设置、校准和诊断,从而保持设备可靠性并加快维护速度。
配置、操作和维护用于排放监控的 Siemens 分析仪,以便团队可以更快地发现问题并将过程控制在限制范围内。
完成从样品处理到方法调整和日常维护的端到端 MAXUM 和 microSAM 任务,以获得可重复、可追溯的结果。
使用 SIMATIC PDM 和 Analyzer System Manager 进行参数设置、设备更新和故障查找,从而减少第一天的停机时间。