面向 OEM 客户的 SITRANS FC430
基于长久的创新传统,西门子设计出下一代科里奥利质量流量计 SITRANS FC430,它们具有出色的性能、安全性和用户友好性。数字式 SITRANS FC430 质量流量计具有市场上领先的紧凑设计,精度高达 0.1%,压力损失小,零点极为稳定,并以 100 Hz 高速信号传输实现一流的数据更新。通过独特的支持工具,可直接访问所有运行和功能数据、证书及审核跟踪记录。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:4a6fab39-46b4-48c0-be75-febd534e119a/width:100/quality:low/key-visual-fc430-light-backg-original-copy.png)
基于长久的创新传统,西门子设计出下一代科里奥利质量流量计 SITRANS FC430,它们具有出色的性能、安全性和用户友好性。数字式 SITRANS FC430 质量流量计具有市场上领先的紧凑设计,精度高达 0.1%,压力损失小,零点极为稳定,并以 100 Hz 高速信号传输实现一流的数据更新。通过独特的支持工具,可直接访问所有运行和功能数据、证书及审核跟踪记录。