面向 OEM 客户的 SITRANS FC410
SITRANS FC410 质量流量计解决方案是全球范围内较轻和较紧凑的科里奥利质量流量测量系统,可用来减小橇装尺寸、在狭小区域内安装多台流量计、简便安装到新的和现有应用中并实现成本最小化。这种全数字式紧凑型流量计是为了直接集成到机器控制系统中而量身定制的。通过 SITRANS FC410 中的内置转换器功能,可在几乎任何位置安装,无需使用单独转换器。
![](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:a346bd3c27c8906cb589c46449ec24ed28bd358f/width:100/quality:low/crop:0,16683316683316685:0,1512455516014235:0,6693306693306693:0,6725978647686833/sitrans-fc410.jpg)
SITRANS FC410 质量流量计解决方案是全球范围内较轻和较紧凑的科里奥利质量流量测量系统,可用来减小橇装尺寸、在狭小区域内安装多台流量计、简便安装到新的和现有应用中并实现成本最小化。这种全数字式紧凑型流量计是为了直接集成到机器控制系统中而量身定制的。通过 SITRANS FC410 中的内置转换器功能,可在几乎任何位置安装,无需使用单独转换器。