Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SIMATIC PCS neo?

SIMATIC PCS neo 是一个完全基于网络的分布式控制系统,适用于加工厂。它通过实时协作、云工程和安全、直观的用户界面从小型模块扩展到全球规模的站点。

  • 利用一致的数据随时随地实现多用户工程
  • 通过简化的工作流程将功能安全集成到 SIL 3
  • 通过有效的警报管理和诊断减少停机时间

主要好处

加快全球协作

利用基于 Web 的工程设计和共享的面向对象的数据,跨团队同时工作,以缩短决策和项目周期

利用内置安全功能降低风险

在支持整个安全生命周期的统一环境中实施高达 SIL 3 的认证安全功能,

通过更智能的警报延长正常运行时间

对警报进行优先级排序、抑制和分析,以减少噪音和加快故障排除,从而实现更稳定的操作。

特色功能

了解其他人如何使用 SIMATIC PCS neo

探索资源

下载

PDF 格式 | SIMATIC PCS neo V6.0 亮点

文章 | Siemens 独特的 “双 DCS” 战略

文章
| 工厂生命周期的过程控制系统

白皮书 | 网络安全:基于 “深度防御” 的整体安全方法

视频

视频 | SIMATIC PCS neo-新功能

视频 | 适用于水的 SIMATIC PCS neo 6.0 版

视频 | 功能安全:保护您的加工工厂

视频 | 亮点和系统演示

视频 | SIMATIC PCS neo Statista 调查影片

支持

产品支持 | SIEPortal

我的 SIMATIC PCS neo | 您可以进入 SIMATIC PCS neo 的整个世界

SIOS | 产品技术支持