Skip to main content
此页面采用自动翻译显示。 改为用英语查看?

为什么 SITRANS SL?

SITRANS SL 是一款激光二极管气体分析仪,专为测量氧气(O2)而设计,灵敏度高。SITRANS SL 将安装工作量和维护要求降至最低,可确保高水平的经济效率和有效的成本节约。其创新的在线参比电池为用户提供了独特的优势,同时最大限度地减少了维护和重新校准的需求。

主要好处

增强测量信心

在 0.008 至 400 bar 的宽范围内,实现高达 0.075% 的高精度,长期漂移低,从而稳定控制回路并提高产品质量。

加快清洁和验证

利用不锈钢外壳、嵌入式隔膜以及符合 EHEDG 和 3A 标准的卫生连接来简化 CIP/SIP 程序和文档。

使用内置诊断功能减少停机时间

使用本地按钮和设备诊断来快速设置、仿真和故障排除,从而最大限度地减少调试时间和过程中断。

特色功能