SITOP smart
适合单相和三相电网的强大标准电源。SITOP smart 是众多 24 V 和 12 V 应用的优选电源,价格虽低,但具有出色的性能。尽管尺寸小巧,但由于其具有提供额外功率的功能,可在 5 秒内提供 1.5 倍额定电流,因而具有突出的过载特性,甚至可以直接接通大型负载。这些外形狭窄的电源可在 120% 额定功率下运行,性能极为可靠,是同类电源中的佼佼者。
适合单相和三相电网的强大标准电源。SITOP smart 是众多 24 V 和 12 V 应用的优选电源,价格虽低,但具有出色的性能。尽管尺寸小巧,但由于其具有提供额外功率的功能,可在 5 秒内提供 1.5 倍额定电流,因而具有突出的过载特性,甚至可以直接接通大型负载。这些外形狭窄的电源可在 120% 额定功率下运行,性能极为可靠,是同类电源中的佼佼者。