SITOP PSU8600 – 优异的 PROFINET 电源系统

集成电源现在已成为现实,也是将来的趋势。SITOP PSU8600 是第一种全面集成在全集成自动化中的电源系统。这种电源不仅可在 TIA Portal 中进行工程组态或通过OPC UA与第三方自动化系统进行通信,而且可以在生产过程中对输出进行控制。例如,对每个输出的电压和电流进行调整,集成的过载保护功能可对每个输出进行监控。为了满足特定要求,例如缓冲电源故障或增加输出的数量,可以添加多种系统组件而无需额外接线。通过 PROFINET可提供全面的诊断和维护信息。SITOP 针对工厂或机器设备的电能管理提供有效支持:从记录具体输出的电能数据,直至通过 PROFIenergy 接通和关闭输出。通过这种方式,SITOP PSU8600 在工厂可靠性和效率方面树立了新标准。
SITOP PSU8600 power supply system
集成电源现在已成为现实,也是将来的趋势。SITOP PSU8600 是第一种全面集成在全集成自动化中的电源系统。这种电源不仅可在 TIA Portal 中进行工程组态或通过OPC UA与第三方自动化系统进行通信,而且可以在生产过程中对输出进行控制。例如,对每个输出的电压和电流进行调整,集成的过载保护功能可对每个输出进行监控。为了满足特定要求,例如缓冲电源故障或增加输出的数量,可以添加多种系统组件而无需额外接线。通过 PROFINET可提供全面的诊断和维护信息。SITOP 针对工厂或机器设备的电能管理提供有效支持:从记录具体输出的电能数据,直至通过 PROFIenergy 接通和关闭输出。通过这种方式,SITOP PSU8600 在工厂可靠性和效率方面树立了新标准。