SITOP DC UPS 模块 – 即使电源出现故障,也能可靠提供 24 V 电压
即使电源出现故障,也能可靠提供 24 V 电压的 DC UPS 模块 – 这是确保实现优质全方位保护的一个重要部件。每个电源故障都会使装置停止运行,并耗费大量时间与资金。配有不同类型储能和通信接口的 SITOP DC UPS 系统提供了满足每种缓冲时间和装置集成要求的解决方案。采用电容器技术的免维护 DC UPS 在长达数分钟时间内提供可靠 24 V DC 电压,而带有电池模块的 DC UPS 可确保在长达数小时内提供可靠 24 V DC 电压。SITOP UPS 系统不仅在储能容量和性能上各不相同,而且功能各异:例如 SITOP UPS1600 能够通过 Ethernet/PROFINET 进行通信,并可全面集成在TIA和需要电源后备的 自动化系统中。
![SITOP DC UPS modules for expansion to an uninterruptible 24-V power supply SITOP DC UPS modules for expansion to an uninterruptible 24-V power supply](https://assets.new.siemens.com/siemens/assets/api/uuid:cad39add563c1d4eed56bc30ecc3a5e4801cc7b9/width:100/quality:low/crop:0,1:0,09444444444444444:0,85:0,85/SITOP-DC-UPS-modules-for-expansion-to-an-uninterruptible-24-V-power-supply.jpg)
即使电源出现故障,也能可靠提供 24 V 电压的 DC UPS 模块 – 这是确保实现优质全方位保护的一个重要部件。每个电源故障都会使装置停止运行,并耗费大量时间与资金。配有不同类型储能和通信接口的 SITOP DC UPS 系统提供了满足每种缓冲时间和装置集成要求的解决方案。采用电容器技术的免维护 DC UPS 在长达数分钟时间内提供可靠 24 V DC 电压,而带有电池模块的 DC UPS 可确保在长达数小时内提供可靠 24 V DC 电压。SITOP UPS 系统不仅在储能容量和性能上各不相同,而且功能各异:例如 SITOP UPS1600 能够通过 Ethernet/PROFINET 进行通信,并可全面集成在TIA和需要电源后备的 自动化系统中。